Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-P-PLS

Attuatore lineare a duplice azione idraulico Bettis serie BL

Descrizione del prodotto

L'attuatore per valvole elicoidale idraulico è compatto e concentrico da design per ridurre l'ingombro e migliorare l'affidabilità.

Funzionalità

  • Non richiede alcuna parte mobile esterna durante il funzionamento
  • Include la funzione di mantenimento della pressione in caso di variazioni termiche
  • Fornisce un'indicazione visiva diretta della posizione ed è dotato di valvola crossover integrata per le valvole a globo
  • Installazione semplificata sulla flangia intermedia della valvola a globo
  • Massima protezione contro l’ingresso di acqua, come da IP68

Documenti e schemi