Bettis-P-SCE300

Attuatore elettrico Bettis SCE300

Descrizione del prodotto

Il modello SCE300 è un attuatore elettrico intelligente a un quarto di giro della famiglia di attuatori Bettis. Compatto e leggero, questo attuatore tutto in uno si adatta a tutte le caratteristiche di attuatori più grandi e pesanti grazie a un design innovativo e preciso. Il SCE300 può essere implementato per mantenere un controllo efficace delle valvole a bassa coppia, a quarto di giro e degli ammortizzatori anche negli impianti più grandi e complessi.

Funzionalità

  • La custodia per morsettiere separata è isolata dall'elettronica e dal vano motore; solo il terminale di cablaggio è esposto durante l'installazione sul campo
  • Interruttori di coppia standard regolabili dal 50 al 100% dell'erogazione di coppia nominale (3 livelli: 50%-75%-100%)
  • Il comando manuale è sempre abilitato
  • Alluminio anodizzato con rivestimento in polvere epossidica per proteggere l'unità dal deterioramento provocato dall'utilizzo in ambienti aggressivi
  • Indicatore di posizione meccanico per un accurato riferimento visivo della posizione della valvola
  • Montaggio diretto o rapida adattabilità ad altre valvole a quarto di giro
  • Il treno a ingranaggi autobloccanti con lubrificazione permanente contribuisce a eliminare la necessità di freni motore; l'ingranaggio epicicloidale assicura un funzionamento scorrevole e affidabile
  • Fermi di fine corsa meccanici progettati per prevenire gli spostamenti eccessivi durante il funzionamento a motore o con volantino
  • Termostato del motore per la protezione da sovratemperatura
  • Controllo della velocità integrale, regolabile autonomamente nelle direzioni di apertura e chiusura
  • Contatti di uscita ad aggancio per indicazione a distanza della completa apertura/chiusura. Sono disponibili anche contatti di uscita per indicazione su monitor e lampeggiatore/selettore locale
  • I moduli opzionali aggiungono ancora più funzionalità e intelligenza:
    • OM1 e #8211; Modulo di ingresso/uscita modulante
    • OM3 e #8211; Modulo di interfaccia locale
    • OM9 e #8211; Comunicazione con bus PROFIBUS DP V0/V1
    • OM11 e #8211; Comunicazione con bus DeviceNet
    • OM13 e #8211; Modulo a 3 fili
Fonte di alimentazione
Elettrica
Tipo prodotto
Attuatore elettrico a un quarto di giro
Attuazione
Elettrica
Certificazioni
IECEx, FM (USA), CSA (Canada), NEPSI (Cina), CU-TR (CIS), INMETRO (Brasile), CCOE (India), KOSHA (Corea), NEMA, IP
Tipo di controllo
On/Off, modulazione
Tipo di valvola
A farfalla, a sfera, a maschio rotante o ammortizzatori
Coppia/Spinta
Da 35 Nm (26 lb.ft) a 2.000 Nm (1.475 lb.ft).

Documenti e schemi