Attuatore idraulico Bettis serie CBB per valvola a forcella
Attuatore idraulico Bettis serie CBB per valvola a forcella
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Comando manuale con martinetto a vite disponibile a costo contenuto per garantire un controllo affidabile della valvola in caso di interruzione dell'alimentazione.
I supporti di montaggio simmetrici CBB consentono l'inversione in campo della modalità di errore dell'attuatore con ritorno a molla senza necessità di smontaggio (CW o CCW)
Leggero e compatto
Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a triplo offset
Temperatura di esercizio
Standard da -30 °C a +95 °C (da -20 °F a +200 °F). Alta da -18 °C a +177 °C (da 0 °F a +350 °F)
Coppia/Spinta
A duplice azione 1.384 Nm (12.245 in-lbs), ritorno a molla fino a 562 Nm (4.971 in-lbs)
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.