Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-DGH

Operatore idraulico gas per valvola lineare Bettis

Descrizione del prodotto

Attuatore per valvola lineare pneumatico a forcella per conduttura ad alta pressione per le condutture che trasportano gas dove non sono disponibili altre linee di alimentazione pneumatiche o idrauliche.

Funzionalità

  • Controlla le condutture di gas naturale ad alta pressione in località remote e in condizioni climatiche difficili
  • Tutti i modelli sono dotati di tenute per pistoni e steli a zero perdite con materiali selezionati per applicazioni specifiche
  • Disponibilità di molti sistemi di controllo opzionali, compresi controllo remoto, arresto alto/basso e interruzione linea
  • Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
  • Converte il movimento da lineare a rotativo, con coppie da 565 Nm (5.000 lb. in) a 678,000 Nm (6.000.000 lb. in)
  • Fornito di serie con custodia leggere in alluminio pressofuso con la disponibilità di custodie in ferro duttile e acciaio opzionali
Fonte di alimentazione
Idraulica gas
Tipo prodotto
Attuatore idraulico gas
Attuazione
Lineare
Certificazioni
ATEX

L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
Da montare con valvole rotanti (un quarto di giro) e lineari
Temperatura di esercizio
Standard -da 45 °C a + 66 °C (da -50 °F a +150 °F).
Coppia/Spinta
2.891.200 Nm (650.000 in-lbs)
Pressione di esercizio
Standard 100 Bar (1.440 psig)

Documenti e schemi