Bettis-Gas Hydraulic SY Valve Operator

Attuatore idraulico gas Bettis per valvola a forcella

Descrizione del prodotto

Attuatore per valvola rotativa a forcella per conduttura ad alta pressione che automatizza le valvole sulle condutture che trasportano gas dove non sono disponibili altre linee di alimentazione pneumatiche o idrauliche.

Funzionalità

  • Controlla le condutture di gas naturale ad alta pressione in località remote e in condizioni climatiche difficili
  • Tutti i modelli sono dotati di tenute per pistoni e steli a zero perdite con materiali selezionati per applicazioni specifiche
  • Disponibilità di molti sistemi di controllo opzionali, compresi controllo remoto, arresto alto/basso e interruzione linea
  • Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
  • Converte il movimento da lineare a rotativo, con coppie da 565 Nm (5.000 lb. in) a 678,000 Nm (6.000.000 lb. in)
  • Fornito di serie con custodia leggere in alluminio pressofuso con la disponibilità di custodie in ferro duttile e acciaio opzionali
Fonte di alimentazione
Idraulica
Tipo prodotto
A forcella, idraulico
Attuazione
Rotativa, a un quarto di giro, lineare
Certificazioni
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/Off
Tipo di valvola
A sfera, a maschio

Documenti e schemi