Bettis-PL9

Attuatore elettrico per valvole Bettis Torqplus

Descrizione del prodotto

L'attuatore elettrico TorqPlus utilizza un design modulare unico per consentire aggiornamenti semplici mediante oltre 200 diversi kit di accessori.

Funzionalità

  • Cinque modelli con coppie di uscita garantite da 11 Nm a 2.260 Nm (100 in-lbs-in a 20.000 in-lbs-in)
  • Lo standard per coppie minime da 39,5 Nm a 255,3 Nm (350 lbs-in a 10.000 lbs-in) è il 100% (mai inferiore al 50% in tutte le tensioni motore disponibili)
  • Design compatto in custodie impermeabili e a prova di esplosione.
  • Il design modulare consente di aggiungere facilmente controlli e accessori come riscaldatori, freni motore, posizionatori, trasmettitori e stazioni di controllo.
  • La lubrificazione permanente riduce la frequenza degli interventi di manutenzione.
  • Ingranaggi ad alta resistenza scorrono in cuscinetti a rullini per un trasferimento di energia uniforme e una lunga durata di servizio.
Fonte di alimentazione
Elettrico
Tipo prodotto
Attuatore elettrico
Attuazione
Elettrico
Certificazioni
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo di controllo
On/Off, strozzamento, posizionamento
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio
Coppia/Spinta
Quarter-turn torque: 11 Nm (8 ft lbs) to 2,260 Nm (1,667 ft lbs)

Documenti e schemi