Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-WY6

Operatore elettroidraulico Bettis EHO (standard)

Descrizione del prodotto

Attuatore per valvole di dimensioni ridotte a un quarto di giro che combina più tecnologie comprovate. L'attuatore EHO è stato progettato per applicazioni di arresto critiche in cui l'affidabilità è di importanza cruciale.

Funzionalità

  • Utilizza un attuatore con ritorno a molla affidabile per la corsa a prova di guasto combinato con un pacchetto di alimentazione idraulica e un modulo di controllo elettronico integrato
  • Progettato come soluzione di attuazione per l'arresto di emergenza che consente di interrompere il flusso del processo al rilevamento di un segnale di comando o di una perdita di alimentazione, per proteggere il personale, le apparecchiature e l'ambiente
  • Funzionamento continuo in ambienti difficili, ambienti ostili e con problemi di alimentazione
  • Oltre quindici avvisi e allarmi che informano gli utenti sulle anomalie del sistema
  • Integrabile in sistemi con protocolli di comunicazione comuni esistenti e DCMLink
  • Utilizza una corsa con ritorno a molla affidabile a prova di guasto
  • Protezione ambientale: Custodia di controllo: IP68, Attuatore idraulico: IP67M, Motore: IP68, Serbatoio: IP54 (IP66 opzionale)
  • Garanzia di cinque anni su materiali e difetti di lavorazione
Fonte di alimentazione
Elettroidraulico
Tipo prodotto
Attuatore elettroidraulico
Attuazione
Quarto di giro
Certificazioni
SIL 2, CSA, FM, ATEX, IECEx

L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a triplo offset
Temperatura di esercizio
Standard da -29 °C a +60 °C/-20 °F a +140 °F. Temperatura opzionale da -40 °C a +60 °C/-40 °F a +140 °F.
Coppia/Spinta
Da 1.264 a 707.696 in/lbs
Pressione di esercizio
207 bar/3000 psi

Documenti e schemi