Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-B950R

Sgrassatori ultrasonici a vapore di solvente Branson serie B modello B950R

Descrizione del prodotto

Lo sgrassatore a vapore ultrasonico Branson serie B è il più recente di una serie di sgrassatori di precisione ecologici e convenienti.

Capacità di solvente
98,4 litri
Dimensioni operative
30,5 x 40,6 x 30,5 P
Watt scaldatore ad immersione
4.000
Tasso di distillazione
53 l/h
Capacità di carico
181 kg acciaio/h
Area vapore
83 cm Lu X 48,8 cm La X 30,5 cm P
Ingombro
164,3 cm Lu x 82,5 cm La x 123,7 cm A
Alimentazione
208 o 230 V trifase 39 A

Funzionalità

  • Freeboard ratio of greater than 124% to eliminate diffusion losses
  • Refrigerated primary condensing coil to condense the bulk of the solvent vapors
  • Refrigerated sub-zero freeboard condenser to provide a cold air barrier minimizing fugitive losses
  • Sliding cover to eliminate drafts and help seal the unit during periods of inactivity.
  • Offset boiling sump with liquid level control
  • Bag filter to minimize solvent loss during maintenance
  • Cooled internal water separator to reduce losses
  • Stainless plumbing for solvent-wetted areas

Documenti e schemi