Branson-P-Bransonic CPX8800

Bagno digitale 8800 Bransonic® CPX Branson

Descrizione del prodotto

Con il Bransonic® CPX abbiamo intrapreso la strada del digitale e definito una nuova categoria per i bagni a ultrasuoni. Abbiamo reimmaginato la nostra famosa linea di bagni a ultrasuoni per il controllo totale con un pannello di controllo in configurazione tower completamente digitale.

Dimensioni generali
61 cm Lu x 45,7 cm La x 36, cm P
Dimensioni serbatoio
49,5 cm Lu x 29,2 cm La x 15,2 cm P
Peso
11,8 kg
Frequenza
40 kHz

Funzionalità

  • Pulizia a calore fino a 69 °C/156,2 °F
  • Timer meccanico da 60 minuti (si può impostare per il funzionamento continuo)
  • Trasduttori industriali a 40 kHz
  • Pannello di controllo a torre
  • Scarico di drenaggio integrato (½ e ¾ di gallone) o scarico a montaggio laterale

Documenti e schemi