Branson-P-Bransonic M3800

Bagno meccanico 3800 Bransonic® M Branson

Descrizione del prodotto

Il bagno di pulizia a ultrasuoni Bransonic® M è il bagno a ultrasuoni meccanico di riferimento sul mercato. È stato progettato per garantire prestazioni, controllo, durata e affidabilità per molte applicazioni diverse. Tutti i bagni Bransonic® si possono utilizzare anche per la separazione delle celle, la preparazione di campioni e la degassificazione dei liquidi.

Dimensioni generali
40,6 cm Lu x 30,5 cm La x 36,8 cm P
Dimensioni serbatoio
29,2 cm Lu x 15,2 cm La x 15,2 cm P
Peso
5,4 kg
Frequenza
40 kHz

Funzionalità

  • Trasduttori industriali a 40 kHz
  • Timer meccanico da 60 minuti (si può impostare per il funzionamento continuo)
  • Pannello di controllo a torre
  • Scarico di drenaggio integrato (½ e ¾ di gallone) o scarico a montaggio laterale

Documenti e schemi