Branson-P-Bransonic MH3800

Bagno meccanico 3800 Bransonic® MH Branson

Descrizione del prodotto

Con il bagno a ultrasuoni Bransonic® MH si ottiene il vantaggio aggiuntivo del calore associato alla durata ed alle prestazioni del nostro bagno ad ultrasuoni di fascia alta.

Dimensioni generali
40,6 cm Lu x 30,5 cm La x 36,8 cm P
Dimensioni serbatoio
29,2 cm Lu x 15,2 cm La x 15,2 cm P
Peso
5,4 kg
Frequenza
40 kHz

Funzionalità

  • Pulizia a calore fino a 69 °C/156,2 °F
  • Timer meccanico da 60 minuti (si può impostare per il funzionamento continuo)
  • Trasduttori industriali a 40 kHz
  • Pannello di controllo a torre
  • Scarico di drenaggio integrato (½ e ¾ di gallone) o scarico a montaggio laterale

Documenti e schemi