Branson-P-GMX-20MA

Saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-20MA

Descrizione del prodotto

La GMX-20MA di Branson è una saldatrice a punti a ultrasuoni di nuova generazione, con un robusto design meccanico e il monitoraggio preciso del processo di saldatura. La GMX-20MA garantisce un'elevata qualità e uniformità delle saldature, prestazioni eccellenti che la tecnologia di saldatura dei metalli a ultrasuoni di Branson è in grado di assicurare ai nostri clienti.

Dimensioni totali (solo attuatore)
425 x 329 x 750 (mm) (L x L x A)
Peso lordo
90 kg
Tensione di esercizio
220 V (4 kW), trifase 380 V (5,5 kW)
Requisiti di alimentazione dell'aria
minimo 0,6 Mpa, 87 Psi
Corsa massima
50 mm
Corsa valida
11~45 mm
Controllore dell'alimentazione
2000Xct

Funzionalità

  • I doppi cuscinetti lineari garantiscono un processo di saldatura fluido e preciso.
  • Il design del supporto nodale bilancia con precisione sonotrodo e incudine durante il processo di saldatura. Ciò garantisce un trasferimento efficace dell'energia a ultrasuoni per il miglioramento di qualità e uniformità delle saldature.
  • Il codificatore lineare preciso offre un controllo ottimale dell'altezza e della distanza durante la saldatura per garantirne la precisione.
  • Le modalità di saldatura opzionali consentono di utilizzarla per una gamma più ampia di applicazioni di saldatura.
  • Controllo e alimentazione migliorati per il monitoraggio della qualità e i dati di saldatura multipli in tempo reale.
  • Il meccanismo di "pressure trigger" e cella di carico consente di acquisire un controllo accurato della saldatura per garantirne la qualità.

Documenti e schemi