Branson-P-GVX-2H Vibration Welder

Branson GVX-2H

Descrizione del prodotto

Il modello GVX-2H rappresenta la nuova frontiera in termini di precisione, velocità e coerenza per la saldatura a vibrazione. Il prodotto integra tutti i principali pacchetti opzionali per ottimizzare le prestazioni.

Potenza nominale trasmissione testa
30 kW
Velocità massima piano di sollevamento
500 mm/s
Attuazione
Servo
Certificazioni
Progettata secondo le normative CE, ISO ed ANSI
Protocollo di comunicazione
CANopen
Sistema di raffreddamento
Raffreddata ad aria
Interfaccia dati
USB (4x), Ethernet

Funzionalità

  • Qualità e coerenza delle saldature migliorata grazie all'alimentazione continua dai sensori a circuito chiuso che garantiscono precisione e ripetibilità
  • Tempi di ciclo rapidissimi per supportare le applicazioni automatizzare a velocità più elevata
  • Ingombro ridotto, ma con un piano di sollevamento più ampio (1070 x 600 mm) rispetto alle saldatrici a vibrazione tradizionali
  • Controllo computerizzato industriale di facile utilizzo per una migliore esperienza d'uso per gli operatori
  • Attuazione con servomeccanismo che riduce la manutenzione, riduce i tempi di inattività e riduce di circa il 35% i consumi energetici rispetto alle macchine idrauliche simili.
  • Servizi di assistenza e riparazione locali rapidi e supportati dalla rete globale delle officine Branson

Documenti e schemi