Sistema di pulizia a ultrasuoni Branson MCX

Descrizione del prodotto

I sistemi di pulizia a ultrasuoni per stampi della serie Branson MCX sono dotati di trasduttori immergibili montati lateralmente e di potenti riscaldatori a immersione che garantiscono un processo di pulizia più efficace, rapido ed efficiente per gli stampi a iniezione.

Dimensioni operative
28" L x 39" P x 12" L
Dimensioni massime stampo/pezzo
24" L x 24" P x 10" L
Frequenza ultrasonica
25 KHz, 40 KHz
Potenza ultrasonica nominale
Lato singolo: 3.600 Watt
Lato doppio: 7.200 Watt
Generatore GCX
Lato singolo: GCX-XX-18 OEM I/O (2)
Lato doppio: GCX-XX-18 OEM I/O (4)
Potenza nominale del riscaldatore
18 KW
Connessione elettrica
208 / 240 / 480 V, 3 Ph
Connessione riempimento serbatoio
1/2" NPT
Connessione drenaggio serbatoio
1" FNPT
Pompa opzionale
1/2" NPT, 1" NPT

Funzionalità

  • Sistema di pulizia a ultrasuoni completamente configurato con trasduttori immergibili a ultrasuoni adeguati situati su una o due pareti verticali del serbatoio, insieme a potenti riscaldatori a immersione per contribuire alla rimozione dalla superficie dello stampo dello sporco più ostinato e difficile da raggiungere.
  • La scelta delle frequenze ultrasoniche di 25 KHz e 40 KHz offre agli utenti la flessibilità necessaria per la rimozione aggressiva di contaminanti ostinati, raggiungendo i dettagli più intricati dello stampo e prevenendo eventuali danni alle caratteristiche critiche del design dello stampo
  • L'interfaccia HMI intuitiva avanzata su touchscreen sui generatori di ultrasuoni Branson GCX consente un facile accesso ai dati di sistema e di configurazione
  • Il controllo digitale della frequenza di pulizia e della potenza degli ultrasuoni garantisce un controllo più preciso e la coerenza del processo di pulizia.
  • Il sistema Remote Ultrasonic Generator Racking consente di separare i controlli di processo critici e l'area di lavoro di pulizia dello stampo, per ridurre il rischio di danni accidentali e incidenti.