L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
La saldatrice a vibrazione Branson Mini II di Emerson offre un sistema di assemblaggio della plastica completo per la saldatura di parti in materiali termoplastici di dimensioni ridotte o di forma irregolare.
Vibratore elettromeccanico semplice, non richiede manutenzione grazie a un’unica parte in movimento e nessuna superficie di cuscinetto da lubrificare o soggetta a usura.
Ampiezza regolabile con un circuito di retroazione assicura ampiezza costante durante tutto il ciclo di saldatura.
La frequenza regolabile consente la massima flessibilità nel peso del dispositivo di azionamento.
Facile accesso ai controlli di processo ubicati nella parte anteriore della macchina.
Sicurezza dell’operatore fornita mediante i pulsanti di accesso a sfioramento (con funzione anti-ancoraggio) e pulsante di arresto di emergenza.
Utilizzo di oltre il 100% della superficie di montaggio del dispositivo del piano di sollevamento.
Il piano di sollevamento a velocità variabile si sposta a circa 10 pollici/secondo (254 mm/secondo).
Progettato per capacità di movimentazione del materiale. I pannelli rimossi con facilità forniscono accesso per una maggiore integrazione di movimentazione materiale.
Luce di lavoro interna per migliore visibilità dell’area di lavoro.
Progettato ergonomicamente per il comfort dell’operatore.
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.