Branson-P-OMNI 1620

Sistema di pulizia OMNI 1620 Branson

Descrizione del prodotto

Il sistema di pulizia OMNI di Branson è un sistema di pulizia e risciacquo ad ultrasuoni completamente configurato con un essiccatore incorporato.

Dimensioni del serbatoio in funzione
40,6 cm x 50,8 cm x 40,6 cm P
Materiale del serbatoio di processo
316L ricotto in bianco
Dimensioni dello scarico
3/4" NPT
Temperatura del serbatoio di pulizia
Da ambiente a 71 °C
Portata del ricircolo
3,8-11,4 l/min
Ritenzione del filtro
10 micron
Uscita ad ultrasuoni
1.000 Watt/serbatoi
Calore dell'essiccatore
6.000 Watt
Flusso d'aria dell'essiccatore
15,6 l/min
Temperatura dell'essiccatore
121 °C massimo
Tensione di ingresso
208-240 V, c.a., 35 A, trifase

Funzionalità

  • Convenient user friendly interface - PLC control for added functionality, reliability, and safety including a touch screen for user convenience.
  • Branson S8000 series generators - Both ultrasonic tanks (wash and first rinse) are powered by two integrated S8342 ultrasonic generators as standard.
  • Small footprint and convenient working height design - The power supplies are integrated to save floor space.
  • Lockable protection for process parameter setting - Allows all dwell times and temperature settings to be secured by password.
  • Low voltage controls for safety - 26VDC controls and a lockable main power disconnect switch are included
  • 318L stainless steel tanks - For maximum durability and lifespan
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life