Branson-P-OMNI X

Sistema di pulizia automatizzato OMNI X Branson

Descrizione del prodotto

ll sistema di pulizia OMNI di Branson è un sistema di pulizia e risciacquo a ultrasuoni completamente configurato con un essiccatore incorporato. 

Dimensioni del serbatoio in funzione
10” Lu x 12” La x 10” P
Dimensioni dello scarico
1/2” NPT
Temperatura del serbatoio di pulizia
Ambiente fino a 160 °F
Portata del ricircolo
1-3 GPM
Ritenzione del filtro
10 micron

Funzionalità

  • Stessa piattaforma con OMNI1012
  • Pulizia della cavitazione a tecnologia avanzata
  • Controlli digitali
  • Automazione opzionale con ripiani di carico e scarico