Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-F952

Valvole a ghigliottina per uso universale Clarkson F952

Descrizione del prodotto

La valvola a ghigliottina Clarkson Figure 952 con alette e progettata con una tecnologia superiore, è pensata per le difficili condizioni delle applicazioni su liquidi con sospensioni solide, per estendere gli intervalli di manutenzione e ridurre al minimo i costi di riparazione.

Funzionalità

  • Costo totale di possesso ridotto con la valvola a ghigliottina perfetta in caso di liquidi con sospensioni solide leggeri
  • Il premistoppa autoallineante invertito prolunga la durata della baderna
  • Acciaio inossidabile 316 monoblocco per la massima resistenza alla corrosione
  • I cunei della saracinesca pressofusi riducono al minimo le ostruzioni del flusso per prolungare la durata del corpo
  • La finitura della saracinesca migliora le prestazioni di tenuta
  • Finitura accurata della saracinesca per una tenuta ottimale.
  • Portate elevate e perdite di carico ridotte.
  • Raschialama integrale in RTFE.
  • Guide di supporto della lama.
  • Sono disponibili sedi di diversi modelli.
  • Scartamenti conformi a MSS SP-81.
  • Tutte le valvole sono a prova di pressione in accordo a MSS SP-81.
Gamma misure
DN 50-600 (NPS 02-24)
Valore nominale di temperatura
230 °C (445 °F)
Valore nominale di pressione
10 bar (150 psi)
Certificazioni
CRN
Da faccia a faccia
MSS SP-81 corto
Connessioni terminali
Flangiate: ASME 150, AS 2129 Tabella C/D/E, PN 10/16

Documenti e schemi