Clarkson-KGF

Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide ad alta pressione Clarkson KG

Descrizione del prodotto

Le valvole a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide Clarkson KGF e KGF-HP consentono di applicare la tecnologia collaudata delle valvole per liquidi con sospensioni solide a pressioni elevate

Funzionalità

  • Design ad alta pressione per le applicazioni più complesse:
    KGF: la valvola a ghigliottina opzionale da 20 bar (300 psi) CWP fornisce 31 bar (450 psi) CWP
    KGF-HP: classe 300 (51 bar [740 psi]CWP)
  • Tenuta perfetta con isolamento al 100% per una totale eliminazione delle perdite a valle.
  • Il design con doppia sede fornisce flusso e tenuta bidirezionali.
  • Manicotti in elastomero sostituibili sul posto.
  • Guarnizione secondaria dinamica e autoregolante.
  • L’assenza di ostruzioni nel flusso contribuisce a eliminare la turbolenza e riduce la caduta di pressione attraverso la valvola.
  • Nella sede non sono presenti cavità che consentano un accumulo di solidi e possano impedire la chiusura completa della ghigliottina.
  • Non sono presenti parti in metallo a contatto con il flusso di fanghiglie.
  • Non è necessaria una guarnizione dello stelo o della valvola a ghigliottina, eliminando quindi perdite e manutenzione della guarnizione.
  • Il design del telaio (forcella) adattabile, con dado dello stelo rimovibile dall'alto, può essere modificato sul campo in un cilindro dell'aria o in un ingranaggio conico.
Tipo di valvola
Valvola a ghigliottina, valvola a saracinesca per liquidi con sospensioni solide

Documenti e schemi