Affidati a 30 anni di comprovate prestazioni. Solo gli attuatori Damcos si avvalgono della tecnologia originale a spline elicoidale capace di erogare una coppia elevata bilanciata senza necessità di ampi spostamenti. Il modello BRC Damcos è un attuatore rotativo bilanciato a doppio effetto che funziona ad una pressione di esercizio standard di 135 bar. Mantiene un'erogazione di coppia elevata costante attraverso la rotazione a 90 gradi. L'attuatore BRC è disponibile in diverse dimensioni con intervalli di coppia da 125 a 32.000 Nm.