Damcos-P-BRCF HT Single-Acting Actuator

Attuatore a singolo effetto BRCF HT Damcos™

Descrizione del prodotto

Il design esclusivo e brevettato dell'attuatore BRCF HT Damcos offre una coppia elevata per le valvole del settore marino con i requisiti più rigorosi. È il nostro attuatore a singolo effetto più piccolo e potente, progettato per rispondere alle necessità di valvole di grandi dimensioni e valvole che richiedono un'erogazione di coppia elevata unita ad un ingombro ridotto. L'intervallo di coppia è compreso tra 4.000 e 16.000 Nm. La serie BRCF HT Damcos è progettata per tutti i serbatoi e le applicazioni offshore ed include le versioni 4000, 8000 e 16000 HT.

Pressione di rottura
675 bar
Temperatura ambiente
Da -20 °C a +80 °C
Peso
Da 235 a 667 kg
Spostamento olio
Da 2,4 a 8,4 litri
Rotazione
90° ±1°
Fluido idraulico e viscosità
Consigliato olio idraulico non acido
Viscosità
15-200 cSt
Materiale della custodia
GGG40

Funzionalità

  • Design semplice ed esclusivo brevettato con valvola crossover
  • Design con azione tramite molla a tazza
  • Facilmente adattabile a tutte le valvole a quarto di giro standard per il settore marino
  • Affidabile e robusto, con oltre 30 anni di funzionamento documentato con design di base
  • Ingombro ridotto ed erogazione di coppia elevata
  • Progettato da specialisti del settore per resistere alle condizioni difficili dell'ambiente marino
  • Posizioni di montaggio illimitate e regolazioni incorporate per limiti di arresto del movimento rotativo
  • Il principio di rotazione bilanciata elimina le forze laterali e/o la curvatura dell'albero della valvola
  • Gli attuatori e gli accessori possono essere smontati in parti riciclabili al 98%
  • Il design ed il processo produttivo sono conformi agli standard di qualità ISO9001 ed alla normativa ambientale ISO14001
  • Componente del sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson

Documenti e schemi