Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Damcos-P-BRCF Single-Acting Spring Return Actuator

Attuatore con ritorno a molla a singolo effetto BRCF Damcos™

Descrizione del prodotto

Ottieni prestazioni fail-safe per il settore marino senza aumentare peso od ingombro. Il design compatto dell'attuatore con ritorno a molla a singolo effetto BRCF Damcos è la scelta ideale per prestazioni fail-open e fail-close. L'assenza di forze radiali sulla valvola garantisce prestazioni a lungo termine e manutenzione ridotta al minimo. Puoi contare su un design forte di trent'anni di affidabilità comprovata.

Pressione di rottura
675 bar
Temperatura ambiente
Da -20 °C a +80 °C
Peso
Da 8,6 a 441 kg
Spostamento olio
Da 0,026 a 6,1 litri
Rotazione
90° ±1°
Fluido idraulico e viscosità
Consigliato olio idraulico non acido
Viscosità
15-200 cSt
Materiale della custodia
GGG40

Funzionalità

  • Design semplice ed esclusivo che vanta una lunga tradizione di affidabilità nel settore marino
  • Ingombro ridotto ed erogazione di coppia elevata
  • Prodotto con oltre 30 anni di prestazioni comprovate e funzionamento documentato con design di base
  • Il principio di rotazione bilanciata elimina le forze laterali e/o la curvatura del mandrino della valvola
  • Si adatta facilmente alle valvole a quarto di giro standardizzate per il settore marino
  • Il design consente illimitate posizioni di montaggio
  • Regolazioni incorporate per limiti di arresto del movimento rotativo
  • Predisposto per funzioni di controllo modulari dirette incorporate
  • Conformi ai requisiti di tutte le principali classi del settore
  • Gli attuatori e gli accessori possono essere smontati in parti riciclabili al 98%
  • Componente del sistema di controllo remoto delle valvole di Emerson

Documenti e schemi