Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Damcos-Local Power Unit-LPU

Unità di alimentazione locale Damcos™ - LPU

Descrizione del prodotto

NUOVA GENERAZIONE! La LPU (Local Power Unit, unità di alimentazione locale) Damcos comprende un sistema di controllo remoto delle valvole elettro-idrauliche integrato ed è strutturata in modo da migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema. Il design robusto, compatto e modulare della LPU si è dimostrato affidabile in ambienti marini difficili ed è stato sviluppato per il montaggio flessibile direttamente sugli attuatori oppure sulla paratia. La LPU è disponibile in 3 varianti, con molte funzionalità che facilitano installazione, configurazione e funzionamento.

Tempo di funzionamento massimo
Fino a 8 min in base alla temperatura ambiente (max. 25% del ciclo di lavoro)
Grado di protezione della custodia
IP 68 - Per ulteriori dettagli consultare il bollettino tecnico
Temperatura ambiente
Da -5 °C a 70 °C (da -25 °C a 70 °C su richiesta)
Peso
Da 14 a 21 Kg a seconda del tipo
Volume del serbatoio
Da 250 a 1000 ml a seconda dei requisiti
Pressacavi
Da 1 a 4 a seconda della configurazione
Materiali di costruzione
Alluminio anodizzato nero: per maggiori dettagli, consultare il bollettino tecnico del prodotto

Funzionalità

  • Il programma Damcos LPU è disponibile in diverse configurazioni, come Basic, Plus, Elite, P-NET e Power
  • Design modulare in materiali leggeri, per un assemblaggio e una manutenzione più sicuri e semplici
  • Intelligenza locale con funzioni quali autoprotezione, controllo, feedback, allarmi e tecnologia Bluetooth®
  • Pompa variabile che consente regolazioni di velocità semplificate attuatori di diverse dimensioni (200-1500 ml/minuto)
  • La separazione IP consente l'installazione sicura in condizioni pericolose
  • Connessione alla presa che mantiene l'ambiente di lavoro sicuro anche quando il coperchio viene rimosso
  • Funzionalità sicura della pompa a mano per un funzionamento in sicurezza senza rischio di drenaggio dell'unità di olio
  • Funzioni automatiche, per avviamento, gestione e regolazione efficienti, inclusi autoapprendimento, taratura, regolazione e impostazioni dei tempi
  • Compatibile con tutti gli attuatori Damcos
  • Portata regolabile da 200 a 1.500 ml/min
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore

Documenti e schemi