DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for RS3 IO

Interfaccia controllore DeltaV™ serie M per I/O RS3™

Descrizione del prodotto

Questa soluzione offre un aggiornamento del ControlFile RS3™ con i controllori DeltaV™ usando l'interfaccia controllore DeltaV serie M per I/O RS3. Questa soluzione comprende l'I/O RS3 per l'integrazione nell'architettura DeltaV. Il ”cuore” dell'interfaccia del controllore è un nuovo modulo DeltaV che supporta la capacità di comunicazione I/O seriale del ControlFile RS3. L'interfaccia controllore DeltaV consente di utilizzare l'I/O RS3 con i controllori DeltaV e riduce l'ingombro.

Canali I/O seriali
64
Velocità di trasmissione
10,4 Kbaud
Requisiti di alimentazione (alimentazione sistema deltaV VE5008)
+12,0 V c.c. a 1,1 A
corrente massima
1,4 A
protezione fusibili
3,0 A, fusibili non sostituibili
dissipazione di potenza
13,2 W tipica, 17 W massima

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Consente di usare I/O RS3™ con controllori DeltaV™
  • Porte aperte a una nuova tecnologia
  • Ingombro ridotto
  • Integrazione completa
  • Supporto dei dispositivi HART®
  • Massima efficienza ingegneria display