DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling

Marshalling elettronico serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

Il marshalling elettronico della serie S DeltaV™ offre un nuovo livello di prestazioni dell'I/O del sistema di controllo ed una flessibilità e facilità d'uso senza precedenti. La scheda CHARM I/O (CIOC) supporta fino a 96 canali configurabili in modo indipendente ed è progettata appositamente per il cablaggio multipolare (home run) in armadi di marshalling centrali. Può inoltre essere installata in scatole di giunzione in campo per ridurre ulteriormente la struttura del sistema ed i costi di installazione.

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 2 a 13,2 Hz

Funzionalità

  • La scheda CIOC DeltaV™ offre una flessibilità mai vista per la topologia dell'I/O del sistema di controllo
  • L'architettura del CHARM I/O consente di caratterizzare ogni singolo canale in base ai requisiti del dispositivo da campo
  • Aiuta a ridurre i costi complessivi del sistema eliminando il cross wiring all'interno dell'armadio e l'ingombro complessivo, semplificando l'assegnazione dei canali I/O e riducendo le attività di Factory Authorized Testing (test effettuati in fabbrica)
  • L'architettura CIOC è completamente ridondante
  • Tutti i componenti sono classificati per installazione in aree pericolose di Classe 1/Div. 2 o Zona 2
  • Progettato per semplicità d'uso nelle installazioni fisiche e di strumenti software

Documenti e schemi