DeltaV-P-DeltaV Virtualization Hardware

Hardware di virtualizzazione DeltaV™

Descrizione del prodotto

Grazie all’hardware di virtualizzazione DeltaV™ è possibile essere certi che il sistema di controllo sia tesato e supportato completamente per soddisfare le esigenze del controllo di processo. La virtualizzazione DeltaV è disponibile per applicazioni online e offline. A prescindere dall’applicazione, l’Hardware di virtualizzazione DeltaV offre la piattaforma necessaria per raggiungere le prestazioni richieste in maniera potente ed economica.

Temperatura di esercizio
da 0 a 45 °C
Umidità relativa di esercizio
0,95
Consumo di corrente:
53 W Max
Temperatura di esercizio
da 0 a 45 °C
Umidità relativa di esercizio
0,95
Consumo di corrente:
53 W Max

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Hardware testato e supportato completamente per la virtualizzazione DeltaV™
  • Configurazioni per sistemi di controllo offline e online
  • Potete, conveniente e facile da usare
  • Facile controllo dell’installazione di rete; pronto all’uso
  • Reti di salvataggio condiviso per una maggiore disponibilità
  • Supporta da uno a quattro monitor