DeltaV-P-DiscoveryStudies

Servizi per il ciclo di vita di DeltaV - Soluzioni per prestazioni di controllo: valutazioni

Descrizione del prodotto

Con le valutazioni delle prestazioni di controllo, Emerson può contribuire a ottimizzare le prestazioni dei circuiti di controllo del processo, migliorando così la redditività dell'impianto. Un Consulente delle prestazioni di controllo valuterà l'opportunità e definirà un percorso per ridurre la variabilità del processo e migliorare le prestazioni operative.

Dettagli servizio

Le valutazioni delle prestazioni di controllo di Emerson sono una combinazione di analisi, consulenza e alcune regolazioni critiche dei circuiti per ottimizzare le prestazioni dei singoli circuiti di controllo e coordinare la risposta di tutti i circuiti di un'unità di processo. Le valutazioni sono suddivise in 3 categorie:

  • Valutazione delle opportunità - Ottenete da un consulente esperto in prestazioni di controllo una visione e delle raccomandazioni che possono essere utilizzate per convalidare la fattibilità di un progetto di miglioramento delle prestazioni di controllo.
  • Giustificazione economica - Per le situazioni in cui è necessaria una valutazione dei benefici, un Consulente delle prestazioni di controllo può esaminare le prestazioni storiche, identificare il potenziale di miglioramento e stimare un beneficio monetario annuale.
  • Valutazione delle prestazioni del loop - Un Consulente delle prestazioni di controllo fornirà un'analisi approfondita dei dati per identificare le dinamiche e le non linearità del processo, raccomandare la messa a punto ottimizzata del controllore e suggerire miglioramenti alla strategia di controllo e alla progettazione del processo.