DeltaV-P-M-series Mass Connection Solutions

Soluzioni di collegamento a massa DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

Le soluzioni di collegamento a massa DI (set da due schede) sono pensate specificamente per un cablaggio più rapido dell'armadio del sistema. Le soluzioni di collegamento a massa DI si collegano alle schede DI serie M, canale 32, 24 V c.c. e Dry Contact (Serie 2) utilizzando due cavi a nastro con connettori a 20 pin. Le soluzioni di collegamento a massa DeltaV™ serie M rendono la connessione alle schede I/O DeltaV dei dispositivi in campo più semplice e rapida.