DeltaV-P-M-series Sequence of Events Card

Scheda sequenza degli eventi DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

La scheda sequenza degli eventi DeltaV™ offre la possibilità di registrare gli eventi associati ai turbamenti di processo determinando l'ordine esatto in cui si sono verificati tramite precise marcature temporali. La scheda sequenza degli eventi acquisisce eventi dei turbamenti di processo in prossimità della fonte per una registrazione rapida e fornisce una risoluzione migliorata delle marcature temporali per un sequenziamento degli eventi più accurato.

Numero di canali
16. Ogni canale può essere configurato per funzionamento con ingresso digitale o sequenza di eventi (SOE)
Accuratezza marcatura temporale
0,25 ms su scheda; 1 ms su controllore. Accuratezza basata su orologio di sistema dopo l'applicazione di un filtro anti-rimbalzo di 4 ms
Velocità di scansione
0,25 ms per tutti i 16 canali
Isolamento
Ogni canale è otticamente isolato dal sistema e testato in fabbrica a 1.500 V c.c.
Impedenza ingresso
5 kohm (circa)
Corrente LocalBus (nominale 12 V c.c.)
50 mA tipica, 75 mA massima
Alimentazione circuito in campo, per scheda
75 mA a 24 V c.c. (+10%)
Tensione circuito in campo
24 V c.c.
Morsettiera
Morsettiera 32 viti o morsettiera a massa 40 pin
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Registrazione precisa tramite acquisizione di eventi dei turbamenti di processo in prossimità della fonte
  • Migliore risoluzione delle marcature temporali per sequenza degli eventi più accurata
  • Facile integrazione dei dati con applicazioni desktop per analisi dettagliata e creazione di report