DeltaV-P-Mobile

DeltaV™ Mobile

Descrizione del prodotto

DeltaV Mobile consente agli utenti di visualizzare in tempo reale i dati di processo, i trend storici e gli allarmi da più sistemi DeltaV e da altre fonti di dati principali. La soluzione Industrial Internet of Things (IIoT) introduce un'esperienza di collaborazione nuova ed efficiente offrendo agli utenti uno strumento per accedere a e condividere le informazioni che possono essere utilizzate per prendere decisioni aziendali critiche come, quando e dove desiderano, senza dover attendere i normali orari lavorativi o la successiva riunione.

Compatibilità
DeltaV v11.3.1, v12.3.1 e v13.3.1
Dispositivi mobili iOS
iPhone 5s, 6, 6s, 6s Plus, 7 e 7 Plus
Sistemi operativi iOS
iOS 9 e successivo
Dispositivi mobili Android
Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8, S5 Note, Google Pixel, LG G6
Sistemi operativi Android
Android 4.4 "KitKat" e successivo

Funzionalità

  • Oggi puoi ricevere su schermate mobili appositamente progettate tutte le informazioni e gli allarmi delle stazioni operatore DeltaV.
  • Accesso facile e sicuro ai dati on-premise tramite Wi-Fi od off-premise mediante VPN.
  • Ingegneri, operatori e responsabili possono monitorare il processo lontano dalla console operatore tramite l'accesso sicuro ai dati principali da dispositivo mobile.
  • Crea facilmente elenchi di controllo personalizzati per valori ed allarmi di processo, senza configurare ulteriormente DeltaV.
  • Ricevi notifiche in tempo reale relative agli allarmi DeltaV.
  • Le funzioni di collaborazione semplificano la condivisione sicura dei dati tra i membri del team.
  • Visualizza dettagli su allarmi e trend dei relativi dati di processo in un'unica schermata, con ulteriori informazioni di contesto.
  • Gli utenti possono visualizzare sui propri dispositivi mobili i dati provenienti da diversi sistemi DeltaV, dati storici continui ed altre fonti di dati.
  • Disponibile per dispositivi iOS ed alcuni dispositivi Android.

Documenti e schemi