DeltaV-P-PK FLEX Controller

Controllore DeltaV™ PK Flex

Descrizione del prodotto

Il controllore DeltaV™ PK Flex offre le stesse potenti funzionalità degli altri controllori PK del sistema, ma ora offre una maggiore capacità flessibile e scalabile grazie a una licenza in abbonamento. Gli utenti possono abbonarsi solo a ciò di cui hanno bisogno e possono aggiungere funzionalità nel tempo.

Limite DST
Da 50 fino a 1500
Velocità di esecuzione moduli
25 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Memoria utente
Memoria del controllore
Requisiti di potenza in ingresso
24 V CC
Protocolli supportati nativamente sul controllore PK FLEX
Modbus TCP (server e client), Ethernet/IP (client: Classe 1 e Classe 3), server OPC UA e PROFINET (controllore). I trasmettitori APL sono supportati da PROFINET. Altri protocolli disponibili.
Temperatura di esercizio
Da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa, grado di protezione IP20, NEMA 12
Inquinanti atmosferici
ISA-S71.04-1985 Inquinanti atmosferici Classe G3 rivestimento conforme - Urto (condizioni di funzionamento normali) onda semisinusoidale 10 g per 11 ms
Vibrazione (limite operativo)
1 mm picco-picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Funzionalità

  • Offerta in abbonamento per una maggiore flessibilità e una riduzione delle spese di capitale
  • Non richiede l'esecuzione di mappatura dei dati, costosa e dispendiosa in termini di tempo
  • Ingombro ridotto grazie all'utilizzo delle sei porte Ethernet integrate
  • Supporta ridondanza 1:1 senza necessità di ulteriore spazio o modifiche della configurazione
  • L'I/O flessibile consente di utilizzare schede CHARM I/O serie M e serie S tradizionali od una scheda I/O wireless, in base alle proprie esigenze.
  • Sicurezza integrata grazie al marshalling elettronico DeltaV SIS ed al risolutore logico di sicurezza 1508 DeltaV SIS
  • Connessione semplice di dispositivi di terze parti, quali HMI per pannelli ed azionamenti a velocità variabile in modo nativo, senza utilizzare scheda Ethernet od I/O dedicata.
  • Accesso sicuro grazie a livelli di protezione aggiuntivi ed a tecnologie di crittografia che impediscono accessi non autorizzati
  • Esecuzione della logica più rapida