DeltaV-P-SE3007

Controllore SX serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

I controllori serie S DeltaV™ forniscono comunicazione, funzioni di controllo ed integrazione dei dispositivi in campo e degli altri nodi presenti nella rete di controllo. La capacità dei controllori SX, SQ ed SD Plus può essere utilizzata in funzione dei requisiti del processo. Offrono inoltre nuove funzioni intuitive che non richiedono viti di montaggio, per un'installazione più rapida dell'armadio.

Limite DST
1500
Tag SCADA
3.200
Max valori dati inviati
4.000/secondo
Max valori dati ricevuti
500/secondo
Max nodi client non richiesti
120
Velocità di esecuzione moduli
100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Memoria utente
96 MB
Protezione fusibili (interna)
3,0 A, fusibili non sostituibili
Dissipazione di potenza
5,0 W tipica, 7,0 W massimo
Temperatura di esercizio
da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 2 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Funzionalità

  • Supporta tutte le funzioni già presenti nel sistema DeltaV™: indirizzamento automatico e rilevamento I/O automatico
  • Supporta ridondanza 1:1 per maggiore disponibilità
  • Hardware serie S riprogettato per una migliore velocità di esecuzione dei progetti
  • Facile configurazione dei controllori
  • Il nuovo design migliora installazione e robustezza, utilizzando lo stesso processore e sistema operativo collaudato in campo
  • I controllori serie S sono dotati di funzionalità I/O altamente distribuibili con marshalling elettronico basato su CHARM

Documenti e schemi