DeltaV-P-SE3021C6R1

Interfaccia controllore serie S DeltaV™ per I/O PROVOX™

Descrizione del prodotto

L'interfaccia controllore DeltaV™ per I/O PROVOX™ può essere utilizzata con Control I/O e I/O distribuito (MUX) connessi tramite scheda buffer seriale. L'interfaccia all'I/O PROVOX utilizza un controllore SQ od SX ed un alimentatore DeltaV installato sul supporto I/O PROVOX. Questa soluzione consente di integrare l'I/O PROVOX nell'ingegneria e nella diagnostica standard DeltaV, inclusi DeltaV Explorer e Control Studio.

Requisiti di alimentazione
12,0 V c.c. a 350 mA massimo
Protezione fusibili
3,0 A, fusibili non sostituibili
Dissipazione di potenza
3,6 W tipica, 4,2 W massimo
Altezza
19,7 cm
Profondità
13,8 cm
Larghezza
4,2 cm
Montaggio
Slot del supporto dedicati
Temperatura di esercizio
Da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Consente di aggiornare facilmente i controllori IFC, UOC, SR90 ed SRx PROVOX™
  • Ottimizza l'investimento nell'I/O PROVOX™
  • Consente di ridurre notevolmente i costi di cablaggio ed il tempo di turnaround, perché non occorre ri-collegare i dispositivi da campo al nuovo I/O
  • È possibile montare due controllori ed alimentatori DeltaV™ sul supporto, per ridondanza completa dei controllori
  • Il controllore DeltaV™ per supporto I/O PROVOX™ consente connessioni ridondanti a file di Control I/O e I/O distribuito.
  • Permette l'utilizzo di configurazioni di ridondanza flessibile con Control I/O, inclusa ridondanza su scheda 1:1 ed 1:N