DeltaV-P-SE4017P0

Scheda I/O H1 serie S DeltaV™ con alimentazione integrata

Descrizione del prodotto

La scheda I/O H1 serie S FOUNDATION Fieldbus con alimentazione integrata supporta due segmenti H1 Ff, ciascuno dei quali può essere associato ad un massimo di 16 dispositivi Ff. Ogni segmento esegue una pianificazione indipendente che controlla l'ordine di esecuzione di ciascun blocco funzione configurato sul segmento. I moduli di controllo DeltaV offrono una struttura a blocchi funzione che definisce l'ordine di esecuzione di ogni blocco sul segmento, semplificando il sequenziamento di ciascun circuito per un funzionamento efficiente.

Numero di segmenti (porte)
2
Numero di dispositivi da campo
16 per porta (in base al consumo di energia dei dispositivi)
Numero di blocchi funzione Ff
96 per scheda (64 fieldbus e 32 DeltaV standard)
Tensione erogata per segmento
28-30 V c.c. (protezione da cortocircuito)
Corrente erogata per segmento
400 mA (protezione da cortocircuito)
Isolamento
Ogni porta è isolata l'una dall'altra e dal sistema, e testata in fabbrica a 1.500 V c.c.
Campo segnale nominale (span)
Fieldbus Foundation IEC 61158-2
Corrente LocalBus per scheda (nominale 12 V c.c.)
200 mA tipico, 300 mA massimo
Dissipazione di calore
7,2 W
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Maggiore capacità I/O e cablaggio ridotto
  • Migliore qualità e produttività grazie alla diagnostica più estesa dei dispositivi I/O FOUNDATION fieldbus
  • Le schede H1 ridondanti hanno migliorato la disponibilità
  • Consente l'esecuzione dei blocchi funzione DeltaV™ tramite la scheda H1 FOUNDATION fieldbus DeltaV, fornendo controllo sincronizzato