DeltaV-P-SE4022

Scheda interfaccia Profibus DP serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

L'interfaccia Profibus DP DeltaV™ è un'interfaccia collaudata in campo per attuatori e sensori discreti. È semplice da installare, affidabile e facile da usare. Trasmissione rapida dei dati, semplicità di installazione, buone funzionalità di diagnostica e tecnologia di trasmissione a prova di errore rendono l'interfaccia Profibus DP DeltaV ideale per dispositivi complessi, quali centri di controllo motore e controllori per azionamenti a velocità variabile.

Numero di porte
1
Numero di dispositivi
64
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 2 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Integra i segnali dei dispositivi Profibus DP direttamente nella logica di controllo
  • Facile installazione di centri di controllo motore ed azionamenti intelligenti, con notevole riduzione di cablaggio e relativi schemi, costi di installazione e test di soluzioni equivalenti basate su I/O tradizionale
  • Comunica direttamente con il controllore, senza necessità di interfaccia seriale ed altri convertitori intermedi
  • Semplifica la configurazione e l'attivazione dei dispositivi su una linea completa di bus digitali da campo
  • Fornisce una soluzione principale Profibus DP ridondante con un'unica porta che supporta segmenti Profibus DP simplex e relativi dispositivi