DeltaV-P-SE4026

Modulo I/O virtuale 2 serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

Il modulo I/O virtuale 2 (VIM2) serie S DeltaV™, utilizzato con il software di simulazione MiMiC di MYNAH Technologies, consente la simulazione non intrusiva delle schede I/O serie S DeltaV e dei dispositivi da campo con bus digitale per la simulazione del processo. Le strategie di controllo e le configurazioni del sistema DeltaV possono essere testate completamente grazie a questa potente interfaccia di simulazione. Il modulo VIM2 offre inoltre un'interfaccia alle reti I/O Ethernet ed ai dispositivi che utilizzano ad esempio driver per protocolli Modbus TCP od Ethernet/IP.

Requisiti di alimentazione
Alimentazione tramite alimentatore del sistema e supporto alimentazione/controllore a 2 posti
Corrente massima
1,4 A a 5 V c.c.
Protezione fusibili (interna)
3,0 A, fusibili non sostituibili
Dissipazione di potenza
5,0 W tipica, 7,0 W massimo
Memoria utente
48 MB
Montaggio
Su slot destro del supporto alimentazione/controllore
Dimensioni
Larghezza 4,1 cm x altezza 19,9 cm x profondità 14,0 cm
Temperatura di esercizio
Da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Funzionalità

  • Consente simulazione non intrusiva completa di tutti i moduli I/O serie S DeltaV™
  • Consente simulazione di tutti i bus digitali DeltaV™ e blocchi funzione Foundation Fieldbus
  • Consente simulazione completa di 64 moduli I/O DeltaV™ per controllore
  • Simula quattro schede seriali DeltaV™, supporta fino a 128 dataset di informazioni su schede seriali, provenienti da 128 dispositivi di rete in installazioni simplex, da 256 dispositivi in installazioni dual simplex, e da 16 dispositivi in installazioni ridondanti
  • L'indirizzamento IP configurabile dall'utente consente di utilizzare il modulo VIM2 in quasi tutti gli ambienti di impianto indipendentemente dallo schema di rete
  • Il modulo VIM2 è semplice da utilizzare e si integra bene nel sistema DeltaV™
  • L'applicazione VIMNet Explorer offre funzionalità plug-and-play, rendendo la configurazione di VIM2 semplice ed intuitiva
  • Il design avanzato del modulo VIM2 garantisce anni di utilizzo ininterrotto

Documenti e schemi