Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4100

Scheda I/O Ethernet serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

La scheda I/O Ethernet (EIOC) offre una piattaforma di accesso ai dati da dispositivi da campo intelligenti (IFD) sul sistema DeltaV™. Consente monitoraggio e controllo dei dispositivi in rete tramite moduli di controllo eseguiti ed assegnati all'EIOC. La scheda EIOC permette di controllare direttamente PLC, centri di controllo motore, azionamenti, commutatori ed altri dispositivi EtherNet, indipendentemente dal controllore.

Numero di EIOC per sistema
60
Potenza in ingresso
+24 V c.c. ±10% a 325 mA massimo per simplex; 575 mA massimo per ridonante
Dissipazione di calore (ridondante)
7 Watt massimo per simplex; 13 watt massimo per ridondante
Protezione fusibili
Fusibile interno non sostituibile
Montaggio
Uno o due slot del supporto doppio universale
Limite modulo di controllo
2.000
Max valori dati inviati
4.000/secondo
Max valori dati ricevuti
500/secondo
Max nodi rete I/O
300
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Soluzione potente per comunicazione diretta a reti I/O Ethernet esterne
  • Facile connessione ai dispositivi tramite protocolli Modbus TCP, EtherNet/IP od IEC61850 MMS
  • Confezione serie S provata in uso
  • Modulare con facile aggiunta di ridondanza
  • Comunica con qualsiasi controllore serie M ed S