Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4301T02

CHARM DI rilevamento lato inferiore 24 V c.c. (contatto pulito) DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso digitale per contatti puliti a 24 V c.c.

Tipi di sensore
24 V c.c. contatti puliti
Livello rilevamento ON
> 2,25 mA (< 5,3 kΩ)
Livello rilevamento OFF
< 1,75 mA (> 8,2 kΩ)
Impedenza canale
4,8 kΩ
Tensione di bagnatura
22,5 Volt (±5%), corrente limitata a 12,5 mA nominali
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 12,5 mA, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
22 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,33 W
Funzione rilevamento guasti
Cortocircuito: < 100 Ω - Buono stato: da 400 Ω a 40 kΩ - Interruzione di circuito: > 75 kΩ
Tipi di canale configurabili
Ingresso discreto: contatto pulito o sensore discreto con variazione di stato < 2 Hz - Conteggio impulsi: treno di impulsi da 0,1 Hz a 10 KHz, durata dell'impulso min. 50 µsec

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti