Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4302T02

CHARM DO isolato 24 V c.c. DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) uscita digitale isolata per bobine a solenoide a 24 V c.c.

Tipo dispositivo
Carico induttivo 24 V c.c.
Campo di lavoro dell'uscita
Da 4 V c.c. a 32 V c.c.
Uscita nominale
1,0 A continua (spunto 2 A per < 100 ms)
Corrente di fuga stato OFF
1 mA max
Comportamento uscite configurabili
Uscita temporanea, uscita ad impulsi continui
Isolamento
Canale di uscita galvanicamente isolato e testato in fabbrica a 1.000 V c.c.
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 4 A (cortocircuito) con spegnimento termico, ripristino automatico. Sezionatore cablaggio in campo. Consigliato fusibile esterno alla fonte di alimentazione
Requisiti di alimentazione CHARM
22 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,46 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti