Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4302T05

CHARM alimentazione 24 V c.c. DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) per uscita di alimentazione a 24 V c.c.

Tipo dispositivo
Uscita di corrente di 24 V c.c.
Livello readback stato per alimentazione corretta
> 10 V c.c.
Livello readback stato per alimentazione errata
< 5 V c.c.
Isolamento
Circuito di readback stato otticamente isolato e testato in fabbrica a 1.000 V c.c. La potenza in uscita non è isolata dal punto di iniezione.
Protezione circuito in campo
Fusibile da 2 A nella morsettiera di tensione iniettata, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
12 mA max a 24 V c.c.
Requisiti tensione iniettata
1,01 A max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,32 W

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti