Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4303T03

CHARM RTD DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) RTD progettato per ingresso RTD.

Tipi di sensore
Ingresso RTD: consultare la scheda tecnica completa
Configurazione del sensore
2, 3, 4 fili
Ripetibilità
0,05% dello span
Risoluzione
Convertitore A/D a 24 bit / in base al tipo di sensore
Calibrazione
Non richiesta
Isolamento
Ogni sensore è galvanicamente isolato e testato in fabbrica a 1.000 V c.c.
Corrente di eccitazione sensore
0,5 mA in configurazioni a 2 e 4 fili, 0,25 mA in configurazione a 3 fili
Reiezione in modo comune CC/50/60 Hz
90 dB tipico
Rilevamento interruzioni del sensore
Requisiti di alimentazione CHARM
22 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,30 W
Campo segnale fondo scala
Consultare scheda tecnica
Accuratezza
Consultare scheda tecnica

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti