DeltaV-P-SE5009

Alimentatore c.c.-c.c. serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

L'alimentatore c.c.-c.c. serie S DeltaV™, connesso all'alimentazione a 24 V c.c., fornisce energia all'elettronica del sistema, al controllore ed alle relative schede I/O. Gli alimentatori del sistema DeltaV sono la soluzione più efficiente, affidabile e conveniente. Forniscono tutta l'alimentazione necessaria al sistema DeltaV.

Ingresso
24 V c.c. ±20% a 6,1 A
Spunto (avvio graduale)
20 A picco massimo per 5 ms con gamma ingresso da 24 c.c. (inclusa uscita 12 V c.c.)
Temperatura nominale alimentazione in uscita da -40 a 60 °C
Da +12 V c.c. a 8,0 A (ingresso 24 V c.c.), +5 V c.c. a 2,0 A (totale 10 W per uscite combinate a +5 V c.c.)
Temperatura nominale alimentazione in uscita da 60 a 70 °C
Da +12 V c.c. a 6,0 A (ingresso 24 V c.c.), +5 V c.c. a 2,0 A (totale 10 W per uscite combinate a +5 V c.c.)
Protezione in ingresso
Fusibile interno, non sostituibile
Protezione da sovratensione
Uscita protetta da 110% a 120%
Tempo di hold-up
Uscita: entro il 5% del valore nominale a pieno carico e della tensione minima di ingresso per 5 ms (esclusa corrente 12 V c.c. con ingresso 12 V c.c.)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 60 °C (da -40 a 140°F) senza declassamento, CD11360 a 70 °C (da 140 a 158 °F) con declassamento
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Funzionalità

  • Gli alimentatori di sistema c.c.-c.c. sono componenti plug-and-play
  • L'architettura modulare e le funzionalità di condivisione del carico consentono di aumentare l'alimentazione od aggiungere ridondanza di alimentazione al sistema.
  • L'I/O è sempre accurato perché il sottosistema I/O ed il controllore ricevono alimentazione continua e precisa a 12 o 5 V c.c.
  • Gli alimentatori avvisano immediatamente in caso di mancata alimentazione; il sistema e le linee di alimentazione in campo sono completamente isolati
  • L'alimentatore di sistema fornisce più corrente al bus di alimentazione dell'interfaccia I/O a 12 V c.c. e non richiede tensione iniettata