Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SS4301T01

CHARM DI LS NAMUR DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso digitale LS (Logic Solver) per sensori NAMUR.

Tipi di sensore
Sensori NAMUR, contatti puliti, contatto pulito con resistenza di fine linea
Livello rilevamento ON
> 2,1 mA (< 4 kΩ)
Livello rilevamento OFF
< 1,2 mA (> 9 kΩ)
Impedenza canale
1,5 KW (circa)
Tensione di bagnatura
12 Volt (±5%)
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 8 mA, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
24 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,51 W
Funzione rilevamento guasti
Cortocircuito: < 100 Ω - Buono stato: da 400 Ω a 40 kΩ - Interruzione di circuito: > 75 kΩ
Tipi di canale configurabili
Contatto pulito o sensore discreto con variazione di stato < 2 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti