Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SS4302T13

CHARM LS DTA (diseccitare per attivare) ridondante HART DVC DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) LS (Logic Solver) ridondante per regolatore digitale per valvole.

Tipo dispositivo
Regolatore digitale per valvole
Campo segnale nominale (span)
Da 4 a 20 mA, (da 0 a 20 mA opzionale)
Campo segnale fondo scala
Da 0 a 24 mA
Campo accuratezza di temperatura
2% dello span (da 0 a 60 °C), 5% dello span (da -40 a 70 °C)
Risoluzione
12 bit
Calibrazione
Non richiesta
Alimentazione in campo disponibile
20 mA a 15 V c.c. su carico da min. 250 W a max 600 W
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 24 mA, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
86 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
2,06 W
Protocollo HART
HART v7 pass-through per AMS, HART v7 per controllo variabili e stato dispositivi
Velocità di aggiornamento dati HART
500 ms

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti