Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SS4303T01

CHARM AI LS 4-20 mA HART DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso analogico LS (Logic Solver) progettato per ingresso a 4-20 mA, con o senza HART.

Tipi di sensore
4-20 mA con o senza HART, 0-20 mA, supporta direttamente dispositivi a 2 e 4 fili, supporta dispositivi a 3 fili alimentati tramite CHARM LS con alimentazione 24 V c.c.
Campo segnale nominale (span)
4-20 mA, (0-20 mA opzionale)
Campo segnale fondo scala
0-24 mA
Impedenza ingresso
250 ohm ±1%
Alimentazione in campo (2 fili)
15,0 V a 20 mA con ingresso 24 V c.c.
Campo accuratezza di temperatura
0,1% dello span (0-60 °C), 0,25% dello span (da -40 a 70 °C)
Precisione di sicurezza
2% dello span
Ripetibilità
0,05% dello span
Risoluzione
Convertitore A/D 16 bit
Calibrazione
Non richiesta
Protezione circuito in campo
Circuito a limitazione di corrente 30 mA, sezionatore cablaggio in campo
Requisiti di alimentazione CHARM
32 mA max a 24 V c.c. per configurazione a 2 fili, 8 mA max a 24 V c.c per configurazione a 3 e 4 fili
Dissipazione di calore CHARM
0,33 W
Protocollo HART
HART v7 pass-through per AMS, HART v7 per controllo variabili e stato dispositivi
Velocità di aggiornamento dati HART
500 ms

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti