Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SS4305T01

CHARM DI LS IS NAMUR DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso digitale LS (Logic Solver) a sicurezza intrinseca (IS) per sensori NAMUR.

Tipi di sensore
Sensori NAMUR, contatti puliti
Livello rilevamento ON
> 2,1 mA
Livello rilevamento OFF
< 1,2 mA
Impedenza canale
1 kOhm ±10%
Tensione di bagnatura
8 V CC ±1 V CC
Funzione rilevamento guasti
Sensori o pacchetto resistore di campo NAMUR, cortocircuito: < 100 Ω - Buono stato: da 360 Ω a 20 kΩ - Interruzione di circuito: > 75 kΩ
Isolamento
Isolamento galvanico conforme alla norma EN 60079-11. Valore picco di tensione 375 V CC
Requisiti di alimentazione CHARM
28 mA max a 24 V CC ±10%
Dissipazione di calore CHARM
0,57 W
Tipo di canale configurabile
Contatto pulito o sensore discreto con variazione di stato < 2 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose