Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SS4310T01

CHARM RTD LS IS DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) RTD a sicurezza intrinseca (SI) e con risolutore logico (RL) per ingresso RTD.

Tipi di sensore
Ingresso RTD: consultare la scheda tecnica completa
Configurazione del sensore
A due, tre o quattro cavi
Campo segnale fondo scala
Consultare la scheda tecnica completa
Accuratezza
Consultare la scheda tecnica completa
Ripetibilità
0,05% dello span
Risoluzione
Convertitore A/D a 24 bit / in base al tipo di sensore
Calibrazione
Non richiesta
Corrente di eccitazione sensore
0,5 mA in configurazioni a 2 e 4 cavi, 0,25 mA in configurazione a 3 cavi
Isolamento
Isolamento galvanico conforme alla norma EN 60079-11. Valore picco di tensione 375 V CC
Requisiti di alimentazione CHARM
23 mA max a 24 V CC
Dissipazione di calore CHARM
0,60 W
Reiezione in modo comune CC/50/60 Hz
90 dB tipico
Rilevamento interruzioni del sensore

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose