DeltaV-P-VE3008

Controllore MQ DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

I controllori MQ forniscono comunicazione e controllo tra i dispositivi in campo e gli altri nodi presenti nella rete di controllo. Il controllore è dotato di tutte le funzioni e caratteristiche del controllore MD Plus, con la stessa quantità di memoria, e si può utilizzare in qualsiasi configurazione con i sistemi DeltaV™ precedenti. Il controllore MQ aumenta la produttività ed è facile da usare.

Requisiti di alimentazione
Alimentazione tramite alimentatore del sistema e supporto alimentazione/controllore a 2 posti
Protezione fusibili
3,0 A, fusibili non sostituibili
Dissipazione di potenza
5,0 W tipica, 7,0 W massimo
Montaggio
Su slot destro del supporto alimentazione/controllore
Memoria utente
48 MB
Rete di controllo primaria
Connettore RJ-45 a 8 pin
Rete di controllo ridondante
Connettore RJ-45 a 8 pin

Funzionalità

  • Aumenta la produttività: indirizzamento automatico, localizzazione automatica, rilevamento I/O automatico
  • Facile da usare: controllo totale, protezione dei dati, riavvio a freddo
  • Garantisce la flessibilità per soddisfare qualsiasi esigenza: pass-through dei dati, preparazione alle evoluzioni future, montaggio

Documenti e schemi