DeltaV-P-VE4021

I/O Zone 2 Remote DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

Gli scanner I/O Zone 2 Remote DeltaV™ serie M forniscono comunicazione e controllo tra i dispositivi in campo e gli altri nodi presenti nella rete di controllo. Le strategie di controllo e le configurazioni di sistema si possono utilizzare con i potenti controlli del sistema DeltaV con I/O locali sul controllore o su scanner I/O in remoto. L'I/O Zone 2 Remote offrono massima flessibilità, semplice installazione plug and play e sono di facile utilizzo.

Requisiti di alimentazione
Alimentazione tramite alimentatore del sistema e supporto alimentazione/controllore a 2 posti
Corrente massima
2,0 A
Protezione fusibili
3,0 A, fusibili non sostituibili
Dissipazione di potenza
4,0 W tipica, 5,4 W massima
Montaggio
Su slot destro del supporto alimentazione/controllore
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • I/O remoto condiviso
  • Semplice installazione plug and play
  • Facile da usare