DeltaV-P-VE5009

Alimentatore c.c.-c.c. DeltaV™ serie M migliorato

Descrizione del prodotto

La suite di alimentazione elettrica DeltaV™ fornisce energia alla tua elettronica di sistema e in campo. Gli alimentatori del sistema DeltaV sono la soluzione più efficiente, affidabile e conveniente. Forniscono tutta l'alimentazione necessaria al sistema DeltaV.

Ingresso
12 V c.c. (-4-5%) a 14,8 A, 24 V c.c. ±20% a 6,1 A
Spunto (avvio graduale)
12 A picco massimo per 5 ms su campo ingresso 12 V c.c. (esclusa uscita 12 V c.c.), 20 A picco massimo 5 ms su campo ingresso 24 V c.c. (inclusa uscita 12 V c.c.)
Temperatura nominale alimentazione in uscita (da -40 a 60 °C)
Da +12 V c.c. a 13 A (ingresso 12 V c.c.), '+12 V c.c. a 8,0 A (ingresso 24 V c.c.), '+5 V c.c. a 2,0 A, '+3,3 V c.c. 2,0 A, (10 W totale per uscite combinate di '+5 V c.c. e '+3,3 V c.c.)
Temperatura nominale alimentazione in uscita (da 60 a 70 °C)
Da +12 V c.c. a 10 A (ingresso 12 V c.c.), '+12 V c.c. a 6,0 A (ingresso 24 V c.c.), '+5 V c.c. a 2,0 A, '+3,3 V c.c. 2,0 A, (10 W totale per uscite combinate di '+5 V c.c. e '+3,3 V c.c.)
Protezione in ingresso
Fusibile interno, non sostituibile
Protezione da sovratensione
Uscita protetta da 110% a 120%
Tempo di hold-up
Uscita: entro il 5% del valore nominale a pieno carico e della tensione minima di ingresso per 5 ms (esclusa corrente 12 V c.c. con ingresso 12 V c.c.)

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Componenti plug and play
  • Montato su binario
  • Bus alimentazione interna
  • Alimentazione modulare
  • Uscita accurata
  • Ridondanza dell'alimentazione
  • Rilevamento dei guasti
  • Isolamento alimentazione di sistema e sul campo